데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
데이터 커넥터, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐, 소켓 각짐 M12 Push-Pull, 코딩: D, 크림프 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm, 크림프 접점 없음