지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

구리 기반 데이터 케이블링 인프라, 빌딩 또는 산업 분야 등의 적용 분야에 상관없이 핵심은 프로세스 자동화에 있습니다. 더 많은 장치가 항상 네트워크에 통합되고 있습니다. 데이터 볼륨의 증가와 전송 속도의 향상으로 인해 케이블링이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 구리 기반 데이터 케이블링은 수십 년간 이러한 상황에 적합하다는 것이 입증되었습니다.

구리 기반 데이터 케이블링

데이터 속도 및 전송 속도가 증가함에 따라 전송 기술과 이에 수반되는 전송 케이블 및 연결된 커넥터와 관련된 문제도 점점 더 커지고 있습니다. 따라서 미래 경쟁력을 보장하는 개발 및 제품이 필요합니다. 그렇지 않으면 안정적인 데이터 전송이 불가능합니다. 가정용 애플리케이션에서 발생하는 문제는 일반적으로 감당할 수 있습니다. 그러나 산업용 애플리케이션에서 잘못된 전송은 높은 비용을 초래할 수 있습니다. 우수한 물리적 및 기계적 속성으로 인해 구리 케이블은 데이터 전송을 위한 안정적인 연결을 보장합니다.

이점

  • 다년간의 경험을 바탕으로 하는 최적화된 비용의 데이터 전송
  • 확실한 데이터 도난 방지: 케이블을 통한 데이터 태핑 불가능
  • RJ45, USB, HDMI, 동축 및 D-SUB 커넥터와 같은 표준화된 인터페이스와 M8 및 M12 포맷의 원형 커넥터
  • 단선 구리 전선을 사용한 최적의 전기적 속성
  • 개발 및 자체 생산을 통한 높은 수준의 전문 지식
케이블이 나란히 펼쳐져 있는 구리 기반 데이터 커넥터

적용된 구리 전선

왜 구리 전선입니까? – 구리 케이블은 장치에 전원 및 데이터를 공급하기 위해 다양한 기술을 사용하여 전류와 전압을 전송합니다. 구리는 전기 에너지 전송을 위한 최적의 속성을 갖고 있습니다. 알루미늄과 같은 대체 소재가 저렴한 전선에 사용되기도 하지만 알루미늄의 경우 전기 전도성이 약 2/3에 해당하는 훨씬 낮은 수준의 성능을 제공합니다.

현재 시중에서 다양한 구리 케이블이 제공되므로 특정 프로토콜을 사용하는 거의 모든 애플리케이션을 위한 커넥터가 있는 최적의 케이블을 사용할 수 있습니다. 한 예로 PC 모니터의 VGA 연결을 위한 D-SUB 커넥터를 들 수 있습니다. 반면에 산업 분야에서는 PROFINET 프로토콜이 널리 사용됩니다. 이 경우는 흔히 2-페어 또는 4-페어 트위스트 페어 케이블의 RJ45 커넥터를 통해 전송됩니다.

기술 개발은 이미 상당히 진척되어 있지만 시장에서는 또 다른 혁신이 계속되고 있습니다. 예를 들어, 단 한 쌍의 전선을 통해 Ethernet 프로토콜을 전송하는 SPE(Single Pair Ethernet)가 있습니다. 이 신기술을 위해 완전히 새로운 케이블 및 커넥터가 설계되고 있으며 향후 표준화될 것입니다. 이를 통해 인터페이스의 표준화가 촉진될 것입니다.

RJ45, SPE(Single Pair Ethernet) 및 M8 포캣의 구리 기반 데이터 케이블

구리 기반 데이터 케이블은 어떻게 구성됩니까?

일반적으로 구리 기반 데이터 케이블은 두 가지 타입으로 구분됩니다.

  • 하나의 전선이 케이블 내에서 가운데로 라우팅되는 동축 케이블.

  • 하나의 케이블에서 여러 전선이 라우팅되고 함께 꼬여 있는 연선 케이블. 이러한 케이블은 4핀 케이블의 경우처럼 중앙 필러 부품 주위에 꼬여 있거나 8핀 케이블의 경우처럼 한 쌍의 전선이 꼬인 다음 전선 쌍이 함께 꼬여 있습니다. 후자의 타입을 트위스트 페어(TP)라고 합니다.

데이터 및 전원의 하이브리드 전송을 지원하는 케이블의 경우와 같이 이러한 기본 구성의 다른 조합도 있습니다.

동축 구리 케이블의 구조

동축 L 케이블의 내부 구조
동축 L 케이블의 내부 구조
동축 L 케이블의 내부 구조
동축 L 케이블의 내부 구조

동축 케이블의 __케이블 시스__는 외부 영향으로부터 케이블의 내부 부품을 보호합니다. 기계 또는 열 속성과 내성을 향상시키기 위해 이 시스는 일반적으로 첨가제와 혼합된 플라스틱 소재로 제작됩니다. 예를 들어, 케이블을 옥외 사용에 적합하게 만들고 습기와 햇빛에 대한 내성을 가질 수 있습니다.

__내부 전선__은 단선이거나 가는 전선으로 구성될 수 있습니다. 두 경우 모두 케이블을 유연 케이블이라고 합니다.

대부분의 유연 동축 케이블은 단단히 꼬인 금속 litz 전선으로 __차폐__되어 있습니다. 더 나은 차폐 속성을 얻기 위해 금속 또는 금속 코팅 플라스틱 포일을 추가로 사용할 수도 있습니다. 이와 달리 외부 단선이 있는 케이블도 있습니다. 이러한 단선 케이블을 반강성 케이블이라고 합니다.

__절연체__는 내부 및 외부 전선 사이의 절연 물질입니다. 이것은 단단한 플라스틱과 플라스틱 디스크 또는 대부분의 경우 폴리에틸렌과 같은 플라스틱 폼으로 구성될 수 있습니다.

동축 L 케이블의 내부 구조

__전송__과 관련해서 중요한 파라미터는 전송 미디어에 의한 신호의 감쇠입니다. 이 감쇠는 전송 주파수에 따라 다르므로 다른 주파수로 지정됩니다. 예를 들어, WLAN의 경우 일반적인 주파수는 2.4 GHz 또는 5.8 GHz입니다. 임피던스가 50 Ω 또는 75 Ω인 케이블이 널리 사용됩니다. 임피던스가 동일한 케이블 및 기타 컴포넌트만 함께 사용해야 합니다. 혼합하면 불일치가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 원치 않는 반사가 발생합니다.

동축 L 케이블의 내부 구조

동축 케이블의 일반적인 __적용 분야__는 트랜스미터 또는 리시버를 안테나에 연결하는 것입니다(예: LTE, WLAN, 5G 및 캠퍼스 네트워크의 경우).

트위스티드 페어 구리 케이블의 구조

4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블
4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블
4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블
4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블
4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블
4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블

구리 기반 데이터 케이블에는 일반적으로 외부 영향으로부터 케이블의 내부 부품을 보호하는 __외부 시스__가 있습니다. 이 시스는 일반적으로 폴리우레탄(PUR), 폴리염화비닐(PVC) 또는 폴리에틸렌(PE)과 같은 플라스틱 소재로 제작됩니다. 이러한 소재는 일반적으로 기계 또는 열 속성과 내성을 향상시키기 위해 첨가제와 혼합됩니다.

4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블

케이블 시스 아래의 구리 기반 데이터 케이블에는 일반적으로 외부 영향으로부터 보호하기 위한 전기 차폐가 있습니다. __두 가지 다른 차폐 개념__이 일반적으로 사용딥니다: 단단히 맞물린 금속 litz 전선(차폐 = S)로 구성된 편조 차폐와 금속 또는 금속 코팅 플라스틱으로 제작된 차폐 포일(포일 = F). 따라서 케이블의 전체 차폐는 S, F 또는 SF로 표시됩니다.

4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블

전체 케이블일 뿐만 아니라 차폐 포일(포일 트위스티드 페어 = FTP)을 사용한 자체 차폐를 통해 다른 전선 쌍으로부터 차폐할 수 있는 개별 전선 쌍입니다.

4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블

트위스트 페어 케이블에서는 두 개의 전선이 함께 꼬인 다음 전선 쌍이 함께 꼬입니다.

4개의 전선 쌍이 있는 8핀 SF/FPT 트위스트 페어 케이블

구리 기반 데이터 케이블의 개별 전선은 플라스틱 절연 및 구리 코어로 구성됩니다. 용도에 따라 구성이 달라집니다. __설치 케이블__의 경우에는 단선 구리 코어입니다. __유연 케이블__의 경우 이 코어는 7개의 litz 전선으로 구성되고 고유연 케이블의 경우 19개의 litz 전선으로 구성됩니다. AWG(American Wire Gauge)는 단일 코어 전선의 케이블 사이즈를 지정하는 데 사용되는 측정 단위입니다. 4핀 케이블의 경우 AWG 22가 매우 일반적이고 8핀 케이블의 경우 AWG 26이 매우 일반적입니다.

다양한 측정 장치가 있는 고전압 테스트의 구리 케이블

구리 케이블은 어떤 성능을 갖고 있습니까?

미가공(raw) 케이블로서의 구리 기반 데이터 케이블의 성능은 전송 카테고리로 표시됩니다. 카테고리 및 테스트 방법의 차이점을 설명하기 위해 여기에서 Ethernet 프로토콜을 살펴볼 필요가 있습니다.

미가공(raw) 케이블은 자체 표준에 따라 정의됩니다. 이 표준은 또한 테스트 방법과 테스트할 파라미터에 대한 전기적 제한 값을 지정합니다. 테스트할 파라미터 중 하나의 예가 반사 손실입니다. 이 값은 트랜스미터 끝에서 케이블에 의해 반사된 신호를 측정합니다. 그러나 준수해야 하는 제한 값은 미가공(raw) 케이블, 커넥터로 조립된 케이블(패치 케이블 측정 – 영구 링크 테스트 – ISO 11801) 또는 전체 전송 경로(채널 테스트 – ISO 11801) 중에서 무엇을 측정하는지에 따라 크게 달라집니다.

구리 기반 케이블 및 측정 장비를 갖고 있는 테스트 엔지니어

이 경우 조립된 케이블은 전송 경로의 한 부분만을 나타내므로 엄격한 값을 충족해야 합니다. 전송 경로에 대한 제한 값이 덜 엄격하기 때문에 노화 또는 기타 영향으로 인해 더 약해진 부품에 대한 보완이 가능합니다. 측정 장치의 영향을 최소화하기 위해 채널 측정 시 첫 번째 및 마지막 연결은 보이지 않도록 가려집니다. 전송 경로에 대한 채널 테스트를 통해 패치 케이블을 측정할 경우 케이블의 두 커넥터가 보이지 않도록 가려져 있기 때문에 이 측정은 유익한 값을 제공하지 않습니다.

어떤 측정 방법이 사용되는지는 데이터 시트와 패치 케이블의 전송 속성을 보고 결정할 수 있습니다. 채널 테스트가 있는 케이블은 전송 등급으로 지정해야 하는 반면 영구 링크 테스트가 있는 케이블은 전송 카테고리로 지정해야 합니다. 불행하게도 항상 케이블을 테스트하여 확인할 수 있는 것은 아니기 때문에 올바른 케이블을 선택할 수 있도록 주의하는 것이 좋습니다.

마지막으로 피닉스컨택트에서 수행하는 것과 동일한 방식으로 RJ45 패치 케이블의 승인에 중점을 두어야 합니다.

  1. 미가공(raw) 케이블 테스트 100 m 수행 후
  2. 2개의 RJ45 커넥터가 있는 2 m 패치 케이블* 조립
  3. 영구 링크(채널 링크 아님) 패치 케이블 테스트 수행 후
  4. 모든 테스트를 성공적으로 완료한 경우에만 커넥터 및 케이블 조합 승인
  • 피닉스컨택트의 경험에 따르면 최신 표준에 따른 패치 케이블의 최대 임계 길이가 2 m입니다.
RJ45를 위한 양손으로 조립 중인 구리 기반 데이터 커넥터

필드 케이블링용 구리 기반 솔루션

기계에서 직접 사용하는지 아니면 빌딩 또는 옥외에서 사용하는지 여부에 상관없이 연결 솔루션은 모든 환경에서 완벽한 선택이 됩니다. 다음과 같은 제품 기능이 고객의 애플리케이션에 이점이 될 수 있습니다.

• 최대 10 Gbps의 전송 속도
• 혁신적인 하이브리드 케이블링
• IP20 - IP69K의 솔루션
• 스프링, 피어스 및 IDC 연결
• 360° 차폐 개념

네트워크 및 fieldbus 연결용 구리 기반 데이터 커넥터

장치 연결용 구리 기반 솔루션

장치에서 현장 조립을 위한 고성능 커넥터 및 케이블을 사용하십시오. 최대 10 Gbps의 미래 지향적인 고속 케이블링 또는 혁신적인 하이브리드 케이블링을 포함하여 피닉스컨택트는 SPE, RJ45, HDMI, USB, 인쇄 회로 기판 및 M12 패널 피드스루용 동축 커넥터에서부터 D-SUB 커넥터에 이르기까지 여러 다른 전송 속성을 위한 다양한 핀 패턴을 특징으로 하는 포괄적인 제품군을 제공합니다.

• 최대 10 Gbps의 전송 속도
• 혁신적인 하이브리드 케이블링
• IP20 - IP69K의 솔루션
• 스프링, 피어스 및 IDC 연결
• 360° 차폐 개념

이러한 산업 분야에 가장 적합

구리 전선은 측정, 통신 및 자동화 기술, 데이터 처리, 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야의 컨트롤러 등에도 사용됩니다. 또한 서버 대 스위치 및 데스크탑 대 스위치 연결에도 사용됩니다.

이러한 적용 분야에 가장 적합

뒤쪽에 여성이 있는 제품 제조 분야의 협동 로봇
보드-투-보드 커넥터가 있는 주파수 컨버터의 내부 보기
컨트롤 캐비닛에 사용되는 데이터 커넥터
산업용 생산 라인에서 iPad 및 로봇을 사용하는 피닉스컨택트 직원
현대적인 빌딩에서 태블릿을 사용하는 엔지니어
기둥에 감시 카메라 설치
뒤쪽에 여성이 있는 제품 제조 분야의 협동 로봇

특수한 차폐 개념 및 비틀림 방지 기능이 있는 최적으로 조정된 컴포넌트는 로봇 및 운반 시스템의 안정적인 작동에 필수적입니다. 복잡한 자동화 프로세스는 많은 영역에서 통신이 요구됩니다. 오류 없는 데이터 전송을 위해 다양한 전송 표준에 따라 검증된 구리 기반 제품군을 사용할 수 있습니다. 여기에는 Ethernet APL, PROFINET, Ethernet CAT5 및 EtherCAT P가 포함됩니다.

장치 연결에 대한 추가 정보
보드-투-보드 커넥터가 있는 주파수 컨버터의 내부 보기

구리 케이블은 보드-투-보드 커넥터와 함께 사용되기도 합니다. 이러한 커넥터는 제한된 공간에서 장치 내 신호 및 데이터 전송을 위한 차폐 및 비차폐 솔루션을 제공합니다. 다양한 애플리케이션 지향 설계, 스택 높이 및 핀 수의 개별 PCB 방향을 실현할 수 있습니다.

보드-투-보드 커넥터에 대한 추가 정보
컨트롤 캐비닛에 사용되는 데이터 커넥터

컨트롤 캐비닛에서 구리 컴포넌트는 고객의 데이터 전송 시스템에 적합하도록 Ethernet 및 PROFINET 애플리케이션을 위한 케이블링 솔루션을 제공합니다.

데이터 커넥터에 대한 추가 정보
산업용 생산 라인에서 iPad 및 로봇을 사용하는 피닉스컨택트 직원

안정적인 연결 솔루션 및 최대 10 Gbps(CAT6A)의 일관된 데이터 전송: RJ45, USB 및 HDMI 패치 케이블과 특수한 공구한 필요 없는 조립용으로 설계된 RJ45 커넥터는 산업용 케이블링의 특수한 요구 사항에 이상적입니다. 로봇 및 컨베이어 시스템의 안정적인 작동은 특수 차폐 개념과 비틀림 방지 구리 컴포넌트에 달려 있습니다.

산업용 IP20 및 IP6X 케이블링에 대한 추가 정보
현대적인 빌딩에서 태블릿을 사용하는 엔지니어

스마트 빌딩에서는 다양한 애플리케이션이 분산된 방식으로 네트워크화됩니다. 개별 빌딩 시스템과 해당 애플리케이션이 유동적으로 서로 통신할 수 있도록 표준화된 장치 연결이 있는 경우에만 스마트 빌딩을 실현할 수 있습니다. 커넥터와 패치 케이블이 이를 위한 기반을 제공합니다.

빌딩 자동화 분야의 장치 연결에 대한 추가 정보
기둥에 감시 카메라 설치

통신 및 재생 가능한 에너지와 같은 분야에서 옥외 데이터 전송에 사용되는 컴포넌트에는 높은 요구 사항이 적용됩니다. 옥외 애플리케이션을 위한 특수한 커넥터는 극한의 온도 변화, 습도, 자외선 및 진동이 있는 까다로운 환경 조건을 견딜 수 있습니다.

데이터 커넥터에 대한 e-페이퍼
구리 기반 데이터 커넥터 개요

피닉스컨택트의 구리 기반 제품군을 살펴보시겠습니까? – 데이터 커넥터에 대한 E-paper는 또한 해당 연결에 대한 개요를 제공합니다.

E-paper 열기
여러 다른 데이터 커넥터 개요