데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
D-SUB 커넥터 포함, 9핀 소켓, 2개의 단자대 행에 대한 2개의 35° 케이블 콘센트, 버스 시스템: CAN, CANopen®, SafetyBus p, 최대 1 Mbps, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 2, 3, 7, 9, 스크류 연결방식 단자대