데이터 커넥터

데이터 커넥터

점점 더 많은 장치들이 네트워크화되고 있습니다. 이는 장치에서 인터페이스가 더 많아진다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트는 RJ45, USB, HDMI 및 D-SUB에서 동축 및 FO ​​연결은 물론 SPE를 위한 포괄적인 데이터 커넥터 포트폴리오를 제공합니다. 장치 연결 전반에 대한 전문가의 조언과 우수한 서비스가 제품군과 함께 제공되어 스마트 장치 네트워킹을 위한 이상적인 기반을 마련할 수 있도록 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1456514
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQ - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQ - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1456514

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, D-코딩, 웨이브 솔더링, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

이점

  • 다양한 설계로 인한 뛰어난 유연성
  • 공구가 필요 없는 연결 기술을 사용한 손쉬운 설치
  • 일반 버스 시스템에 대한 지원으로 인해 광범위한 애플리케이션 가능
  • 표준화된 커넥터 시스템으로 인해 산업 환경에서 높은 수준의 안전성 보장
무료 샘플
안정적인 IIoT 통신용

샘플을 주문하고 모든 인터페이스를 위한 피닉스컨택트의 데이터 커넥터를 테스트하십시오.

지금 샘플 주문하기
디지털 배경 앞의 다양한 데이터 인터페이스가 있는 큐브
광섬유 주제에 대한 백서가 표기된 태블릿

FO 기술에 대한 백서

광섬유를 통한 안전하고 안정적인 고속 데이터 전송: 이 기술을 사용하면 데이터가 빛의 형태로 장거리 전송됩니다. 이 기술이 어떤 이점을 제공하는지 피닉스컨택트 백서에서 알아보십시오. 다양한 케이블 및 광섬유 유형과 해당 기술이 적합한 애플리케이션 유형에 대해 알아보십시오.

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

케이블 및 라인용 구성기

IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

신제품

컨트롤 캐비닛 및 장치를 위한 데이터 인터페이스
Ethernet애플리케이션을 위한 M12 푸쉬-풀 데이터 커넥터
컬러 RJ45 패치 케이블
Filtered RJ45 PCB 커넥터

컨트롤 캐비닛 및 장치를 위한 데이터 인터페이스

서비스 작업의 편리한 수행

피닉스컨택트의 데이터 서비스 인터페이스(DSI)에는 추가의 전자 장치를 손쉽게 연결할 수 있는 RJ45 및 USB와 같은 다양한 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이러한 공간 절약형 서비스 인터페이스는 컨트롤 캐비닛과 기타 장치의 유지 관리 작업을 크게 단순화합니다.

주요 기능

  • 커플링 모듈(USB 타입 A 2.0, USB 타입 A 3.0, RJ45 CAT6A) 및 케이블 연결 모듈(RJ45 CAT6A)
  • IP65 / IP67 보호 등급(폐쇄형 보호 커버 포함)
  • 패널 두께: 1 mm ~ 5 mm
  • 전면부 마운팅
  • 주변 온도(작동): -40°C ~ +70°C
  • UL 인증
  • 패널 컷아웃: Ø 22.5 mm

이점

  • 산업 환경에서 사용을 위한 높은 IP 보호 등급
  • 폐쇄형 컨트롤 캐비닛 및 장치의 빠르고 간편한 업데이트, 유지 관리 작업 등
  • Ø 22.5 mm의 표준 패널 컷아웃을 사용한 공간 절약형 설치
  • 공구가 필요 없는 손쉬운 마운팅으로 빠른 설치
  • 자신만의 로고가 있는 맞춤형 제품

M12 푸쉬-풀 네트워크 케이블

쉽고 안정적인 데이터 전송

Ethernet 애플리케이션을 위한 사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터는 간단하고 안전한 고속 데이터 전송을 제공합니다. 네트워크 케이블을 공구 없이 빠르게 설치할 수 있으며 고급 차폐 기술로 완벽하게 차폐됩니다.

주요 기능

  • M12 푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능
  • 8-포지션 X-코딩
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • 핀 및 소켓 버전
  • 직선 및 앵글 버전
  • 고급 차폐 기술을 사용한 360° 차폐
  • PUR 할로겐-프리 케이블
  • 보호 등급: IP65, IP67

이점

  • 좁은 공간과 높은 케이블 밀도에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 스크류 연결에 비해 설치 시간 80% 절약
  • 최대 10 Gbps의 고속 데이터 전송을 통한 원활한 통신
  • 고급 차폐 기술을 사용한 안정적인 차폐 연결
  • 높은 수준의 미래 경쟁력을 제공하는 IEC 61076-2-010에 따라 표준화된 제품군

컬러 RJ45 패치 케이블

컨트롤 캐비닛의 애플리케이션용

RJ45 BUILDING 시리즈를 위한 컬러 패치 케이블이 제품군에 새롭게 추가되었습니다. 흰색, 주황색, 노란색, 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검은색 등의 8가지 색상으로 출시된 새로운 케이블은 CAT6A 애플리케이션에 적합한 색상 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 색상: 흰색, 주황색, 노란색, 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검정색
  • 최대 10 Gbps의 데이터 전송(CAT6A)
  • 0.3 m - 50 m의 길이
  • 통합 잠금 클립 보호

이점

  • 사무실, 건물 및 보호 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
  • CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
  • 안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
  • 최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송
  • 360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 특성

Filtered RJ45 PCB 커넥터

THT 웨이브 솔더링 및 THR 솔더링에 적합

변압기가 통합된 새로운 RJ45 PCB 커넥터는 웨이브 솔더링(THT) 및 리플로우(THR) 공정에 적합합니다. 이 제품은 최대 1 Gbps의 애플리케이션을 위한 산업용 설계의 filtered RJ45 버전이며 기존 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다.

주요 기능

  • 90° 및 180° 싱글 포트 PCB 커넥터
  • 웨이브 솔더링(THT) 및 리플로우(THR) 공정용
  • 옵션으로 제공되는 LED 및 쉴드 스프링
  • 모든 일반 Ethernet 애플리케이션을 위한 필터링 버전
  • 최대 1 Gbps의 데이터 속도
  • 견고한 산업용 설계

이점

  • 통합 필터링으로 인해 간소화된 Ethernet 설계 프로세스
  • PCB 복잡성 감소 및 EMC 위험 감소
  • 리플로우 솔더링성으로 인한 자동화 처리
  • 다양한 제품군으로 모든 애플리케이션에 이상적
  • 산업용 설계로 인해 까다로운 적용 분야에 적합

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

안정적인 통신을 위한 데이터 커넥터

피닉스컨택트의 포괄적인 데이터 커넥터 포트폴리오에 대해 알아보십시오. 데이터 전송을 위한 조정 가능한 다목적 연결 솔루션을 사용하여 애플리케이션을 유연하게 계획 및 구현할 수 있습니다. 장치 연결에 대한 탁월한 서비스가 제품군에 포함되어 있습니다.

장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

흙, 식물 그리고 피닉스컨택트 제품을 들고 있는 두 손

바이오 기반 제품

피닉스컨택트는 더 나은 미래를 위한 기술과 솔루션을 개발합니다. 기후 보호와 이산화탄소와 같은 환경 오염 물질은 피닉스컨택트의 지속 가능성 전략의 가장 중요한 출발점입니다. 예를 들어, 피닉스컨택트는 최초로 제품군을 바이오 기반 플라스틱으로 전환하고 있습니다.

데이터 커넥터 포트폴리오에 대해 알아보기

대화형 이미지 맵: 다양한 데이터 인터페이스가 있는 하우징
광섬유 트랜스시버
트랜스시버, 케이지 및 PCB 연결 기술을 사용하면 광섬유 케이블을 통해 미래 경쟁력을 갖춘 데이터 전송을 보장할 수 있습니다.
제품 목록으로 이동
광섬유 트랜스시버
Single Pair Ethernet용 M8 커넥터
ONEPAIR 시리즈의 M8 장치 커넥터 및 네트워크 케이블을 사용하면 OT 레벨에서 IT 레벨까지 미래 경쟁력을 보장하는 공간 절약형 방식의 데이터 및 전원 전송이 가능합니다.
제품 목록으로 이동
Single Pair Ethernet용 M8 커넥터
Single Pair Ethernet용 IP20 커넥터
ONEPAIR 시리즈의 Single Pair Ethernet용 IP20 PCB 커넥터 및 패치 케이블은 공장 및 빌딩 자동화 분야의 효율적인 데이터 전송에 이상적입니다.
제품 목록으로 이동
Single Pair Ethernet용 IP20 커넥터
동축 커넥터
동축 케이블링용 포트폴리오는 WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호 전송에 이상적입니다.
제품 목록으로 이동
동축 커넥터
USB 커넥터
피닉스컨택트는 USB PCB 커넥터 및 패치 케이블을 제공합니다. 타입 A 및 타입 C가 USB 2.0 및 USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 버전으로 제공됩니다.
제품 목록으로 이동
USB 커넥터
HDMI 커넥터
고품질 HDMI 타입 A 제품은 보호된 애플리케이션에서 오디오 및 비디오 데이터와 Ethernet(HEC)의 안정적인 전송에 이상적입니다.
제품 목록으로 이동
HDMI 커넥터
RJ45 커넥터
피닉스컨택트는 RJ45 BUILDING 및 RJ45 INDUSTRIAL을 통해 빌딩 자동화 및 산업용 Ethernet 애플리케이션 모두를 위한 미래 경쟁력을 보장하는 케이블링 솔루션을 제공합니다.
제품 목록으로 이동
RJ45 커넥터
M17 MPO 커넥터
피닉스컨택트는 인텔리전트 전원 그리드에서 실시간 데이터 전송을 위한 산업용 MPO 커넥터를 개발했습니다.
제품 목록으로 이동
M17 MPO 커넥터
D-SUB 커넥터 포함
견고한 D-SUB 슬리브 하우징 및 D-SUB 접점 캐리어의 광범위한 포트폴리오를 통해 피닉스컨택트는 버스 시스템의 검증된 케이블링을 위한 솔루션을 제공합니다.
제품 목록으로 이동
D-SUB 커넥터 포함

구리 기반 데이터 커넥터


구리 기반 데이터 커넥터

구리 기반 데이터 커넥터

복잡한 자동화 프로세스로 인해 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있는 성능이 요구되고 있습니다. 현장 조립을 위한 고성능 커넥터 및 케이블의 이점을 경험해 보십시오.

  • 최대 10 Gbps의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 케이블링
  • SPE(Single Pair Ethernet)용의 일관된 케이블링 솔루션
  • 혁신적인 하이브리드 케이블링
  • IP20, IP65/IP67 및 IP69K용 솔루션
  • IDC, 피어스 또는 푸쉬-인 연결

RJ45 커넥터를 사용한 Ethernet 및 PROFINET을 위한 안전한 연결

RJ45 커넥터를 사용하면 스테인리스 스틸 푸쉬-온 스프링 및 푸쉬-풀 하우징의 IP67 버전으로 인해 Ethernet 및 PROFINET을 위한 안전한 연결이 가능합니다.

Single Pair Ethernet용 커넥터

Single Pair Ethernet용의 ONEPAIR 시리즈 M8 및 IP20 커넥터는 완벽한 Ethernet 연결을 보장합니다.

FO 기반 데이터 케이블링


FO 기반 데이터 커넥터

FO 기반 데이터 커넥터

높은 전송 속도, 낮은 감쇠, 전자기 간섭에 대한 내성: FO 케이블은 산업용 시스템 및 인프라 애플리케이션을 위한 현대적인 전송 미디어입니다. 파이버 타입 또는 인터페이스에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 애플리케이션에 이상적인 연결 기술을 선택할 수 있습니다.

  • IP20/IP65/IP67용 솔루션
  • ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA 및 M12 핀 커넥터 패턴이 있는 FO 커넥터
  • POF, PCF 및 GOF 파이버 타입(멀티 모드 및 단일 모드)
  • PC 및 APC 연마가 적용된 제품
  • 인텔리전트 전원 그리드에서의 실시간 데이터 전송을 위한 M17 MPO 시리즈 FO 데이터 커넥터
  • 모든 파이버 타입에 적합한 공구

FDX 20을 사용한 고속 데이터 전송

DIN 레일용 FDX 20 시리즈 스플라이스 박스는 컴팩트 설계와 안정적인 유리 섬유 연결을 결합하여 오래 지속되는 완벽한 성능을 제공합니다.

데이터 커넥터에 대한 e-페이퍼
전체 포트폴리오 개요

RJ45에서부터 USB, HDMI 및 D-SUB, 그리고 동축 및 FO 연결은 물론이고 Single Pair Ethernet에 이르는 모든 인터페이스를 위한 데이터 커넥터 포트폴리오가 제공됩니다.

E-페이퍼 열기
구리 및 광섬유 케이블링용 제품

피닉스컨택트가 완벽한 파트너인 이유

데이터 인터페이스에 대한 태그 클라우드
고객에게 적합한 커넥터에 대해 조언하는 직원
커넥터의 설계 적용 중인 고객
실험실에서 데이터 커넥터를 테스트하는 직원
데이터 인터페이스에 대한 태그 클라우드

데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.

고객에게 적합한 커넥터에 대해 조언하는 직원

기계, 기계 부품 및 사용자 간의 연결 장치의 수가 점점 더 증가하고 있습니다. 이것은 공간의 크기는 그대로인 상태에서 데이터의 양만 증가한다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 컨설팅 전문가를 통해 자신의 장치 인터페이스에 적합한 솔루션을 제공 받을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 데이터 통신 전문가는 고객의 애플리케이션을 위한 지능적인 솔루션을 제공합니다.

커넥터의 설계 적용 중인 고객

피닉스컨택트는 계획 과정에서 고객과 함께 합니다. 예를 들어, 빠른 사전 구성 및 CAD 소프트웨어용 2D/3D 데이터를 통해 장치 개발 중에 고객을 지원합니다. 또한 무료 샘플 서비스와 온라인 주문을 통해 전세계 모든 곳으로 배송되는 안정적인 물류가 지원 패키지에 포함되어 있습니다.

실험실에서 데이터 커넥터를 테스트하는 직원

피닉스컨택트의 고품질 커넥터는 오래 지속되는 안정적인 장치 통신을 위해 제작되었습니다. 연결 기술에 대한 피닉스컨택트의 광범위한 역량을 통해 고객은 혁신적인 솔루션과 장기적인 제품 가용성의 이점을 누릴 수 있습니다. 제품의 품질은 표준 및 국제 승인을 넘어서는 실험실 테스트를 통해 확인됩니다.

다양한 애플리케이션에 적합 데이터 커넥터는 다음을 포함한 수많은 애플리케이션을 위한 다목적 연결 솔루션을 제공합니다.

HDMI 및 USB 연결이 있는 컨트롤러
컨트롤러: USB 및 HDMI 인터페이스를 사용한 손쉬운 스타트업
데이터 인터페이스가 있는 5G 라우터
5G 라우터: RJ45 및 동축 커넥터를 사용한 손쉬운 필드 통신
데이터 인터페이스가 있는 주파수 컨버터
주파수 컨버터: RJ45 INDUSTRIAL 데이터 전송
데이터 인터페이스 및 보드-투-보드 커넥터가 있는 카메라 시스템
카메라 시스템: 장기적인 통신 및 높은 전송 속도
USB 연결 및 보드-투-보드 커넥터가 있는 파워 서플라이
파워 서플라이: 서비스 인터페이스를 사용한 손쉬운 스타트업
기술 지원 채널의 비디오 버튼을 누르는 손

유튜브의 기술 지원 채널

피닉스컨택트의 데이터 커넥터에 대한 자습서 비디오는 제품 조작 및 조립에 대한 기본 지식을 제공합니다.