VS-08-NP-RJ45-BU - RJ45 플러그-인 커넥터
1416952

연결 방법

RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 플라스틱, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

최대 85°C의 확장된 온도 범위에 최적화된 제품
크림핑 공구로 손쉬운 설치
잠금 클립의 휨 방지 기능은 손상을 방지하고 오류 없는 데이터 전송을 보장합니다.