THERMOMARK GO SETには、スマートデバイスによる直感的に分かる操作で、産業用識別のデジタル化を新しいレベルに引き上げるモバイルプリンタが含まれます。堅牢なプリンタはマーキングシステムアプリから制御され、マーキングを現場で直接作成することができます。最新のインターフェース、詳細ガイド付きのアプリケーション固有の識別ソリューションの作成、自動材料検出などの機能により、マーキング作成プロセスが非常に簡単でエラーのないものになります。ダイカット(die-cut)部材およびテープ状マーキング部材へのプリント機能により、プロフェッショナルなユーザーに、産業および業界で幅広いアプリケーションを提供します。
注記:
この製品が認定されているのは次の各国のみで、これらの国以外では使用できません。
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルメニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ウクライナ、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、カナダ、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ
製品内容:
THERMOMARK GO、ケース、バッテリー、アダプタ4個付き電源ユニット、USBケーブル、MM-EML (20X8)R C1 WH/BK、簡易説明書
THERMOMARK GO SET
-
熱転写プリンタセット
1221548
カートリッジ形式のマーキング部材用モバイル熱転写プリンタ、実績のあるL-BOXXシステムの実用的なケースに入ったアクセサリを含む。プリンタは打ち抜き加工済ラベルおよび幅24 mmまでの連続的な形状の材料に印字できます。
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングシステム |
| 製品内容 | THERMOMARK GO、ケース、バッテリー、アダプタ4個付き電源ユニット、USBケーブル、MM-EML (20X8)R C1 WH/BK、簡易説明書 |
| マーキング | |
| 識別テクノロジ | 熱転写 |
| 機器の特性 | |
| 印字幅 | 22 mm |
| 印刷解像度 | 203 dpi |
| OS | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| OS | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 幅 | 357 mm |
| 高さ | 117 mm |
| 長さ | 442 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 40 °C |
| アイテム番号 | 1221548 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG1222 |
| GTIN | 4063151309268 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,411 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,411 g |
| 関税率 | 84433210 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
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
THERMOMARK GO ACCU - バッテリ 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 電源 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 充電トレー 0805012
-
THERMOMARK GO BAG - 輸送用バッグ 1229457
-
THERMOMARK GO CASE - ケース 1229456
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - ラベル 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - ラベル 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - ラベル 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - ラベル 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - ラベル 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - ラベル 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - ラベル 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - ラベル 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 布製ラベル 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 布製ラベル 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 布製ラベル 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - ラベル、非常に柔軟 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - ラベル、非常に柔軟 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - ラベル、非常に柔軟 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - ラベル、非常に柔軟 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803969
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - ラベル 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - ラベル 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - ラベル 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - ラベル 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングラベル 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングラベル 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 収縮チューブ 0803930
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 1169312
-
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - ラベル 1116050
-
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - ラベル 1116052
-
MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - ラベル 1118734
-
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - ラベル 1116982
-
MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - ラベル 1116981
-
MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - ラベル 1116983
-
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - ラベル 1116113
-
MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - ラベル 1116114
-
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - ラベル 1116130
-
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - ラベル 1116131
-
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - ラベル 1116133
-
MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - 布製ラベル 1116134
-
MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - ラベル、非常に柔軟 1116135
-
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - ラベル、非常に柔軟 1116136
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - ケーブルマーキングラベル 1116137
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - ケーブルマーキングラベル 1116138
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116139
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116140
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116141
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116142
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116176
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116186
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116187
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 収縮チューブ 1116189
-
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - ラベル 1116160
-
MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - ラベル 1116199
-
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - ラベル 1116200
-
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - ラベル 1116201
-
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - ラベル 1116203
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - ラベル 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - ラベル 1116205
-
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116146
-
MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116196
-
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116197
-
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116198
-
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングのタグ 1116143
-
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングのタグ 1116190
-
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116144
-
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116191
-
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116192
-
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116193
-
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116194
-
MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116145
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116166
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - ケーブルマーカー 1116206
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116207
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - ケーブルマーカー 1116208
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー 1116209
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - ケーブルマーカー 1116210
特長
実績のある熱転写プリンタテクノロジによりメンテナンスフリーで動作
穴あきタックシール、インサートラベル、収縮チューブに印字
MARKINGシステムアプリを使用して完全にデジタル操作可能
MARKINGシステムアプリのコンテクストベースのメニューナビゲーションによる使いやすい操作と、アプリケーション固有のマーキングソリューションを簡単に作成できるアプリケーションウィザード
THERMOMARK GOはカートリッジの素材にプリントします。カセットにはマーキング材とインクリボンが入ります。
均一なGO SERIESカートリッジシステムにより材料の変更が容易
PROJECT completeソフトウェア経由での代替制御
必要なものがすべて、現場でいつでも入手可能:ケースには、アクセサリと9 つの材料カートリッジを含めて、印字システム用に十分なスペースがあります
耐久性のある素材としっかり閉じるバックルで、印字システムを日常のさまざまな状況から理想的に保護
モバイル印字システムを簡単かつ効率的に保管
実績あるL-BOXXシステムであらゆる持ち運びの状況に対して高い柔軟性