Catan製品ラインアップは、Niagara Framework®と最先端のビル制御を組み合わせると同時に、既存のKNXインフラの継続利用を可能にします。
Catanは、シングルペアイーサネット(SPE)テクノロジと対応する拡張モジュールにより、既存のKNXケーブルを効率的に使用し続けながら、KNXネットワークをシームレスにIoT対応ビルディングオートメーションシステムに変換することができます。
Inline、 温度測定端子、アナログUTH入力: 2 (熱電対または線形電圧)、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む