この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 このターミナルは、標準の熱電対から信号を取得するために使用できます。 DIN EN 60584-1およびDIN 43710に準拠した13種類の熱電対と、-15mV~+ 85mVのリニア電圧入力をサポートしています。
IB IL TEMP 2 UTH-PAC
-
温度モジュール
2861386
Inline、 温度測定端子、アナログUTH入力: 2 (熱電対または線形電圧)、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
RINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDAcULus認証済み
認証ID: E140324LR
認証ID: LR23398855TAcULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
熱電対または線形電圧用差動入力2チャネル
外部冷接点入力4点、Pt 1000 または Ni 1000
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
冷接点温度の内部検出と補償(パラメータ設定可能)
絶対温度および差分温度の測定(パラメータ設定可能)
冷接点温度の内部測定用熱電対入力の接続端子台付近にあるPt 1000センサ
測定値は3種類の形式で表示可能