ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu
2202506

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s větracími štěrbinami, šířka: 18,9 mm, výška: 120,6 mm, hloubka: 64,3 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5 nebo 8

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Volitelné konektory sběrnice na nosnou lištu pro snadnou komunikaci mezi moduly
Princip Lock and Release pro automatické zajištění a intuitivní uvolnění čelní zástrčky
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost
Větší flexibilita: kombinace s pouzdrem elektroniky série ICS pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu