CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxiální konektory desek plošných spojů
1340151

Koaxiální konektory desek plošných spojů, Koaxiální (12 GBit/s), 1-pólový, Zásuvka přímo 1/4-36 UNS, typ připojení: Připojení pájením, materiál: Kov, krytí: IP20, další podrobnosti viz výkres produktové řady v Centru stahování

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Kompletní dokumentace šetří vývojářům čas při navrhování
Ideální pro Wi-Fi, Bluetooth, LTE a signály 5G
Možnost pájení konektorů desek plošných spojů metodou reflow nabízí efektivní a cenově výhodný proces zpracování