HSC-LR 3U KIT 1018 - Zajištění
1090366

Pouzdro na nosnou lištu, 3U, Systém Lock and Release, šířka: 16,1 mm, výška: 45,95 mm, hloubka: 8,8 mm, barva: žlutá (podobné RAL 1018)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Barevně odlišené zajištění Lock and Release pro intuitivní ovládání
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost