Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 6, počet řad: 2, počet pólů: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: HSCH 2,5/..-G, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Smíšené osazení kolíků, délka pinu [P]: 3,8 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: HSC 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Částečně osazená varianta