ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Kryt pouzdra
1037321

Pouzdro na nosnou lištu, 7U, Kryt pouzdra, šířka: 18,9 mm, výška: 76,8 mm, hloubka: 26 mm, barva: antracitově šedá (podobné RAL 7016)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost
Mechanicky zpracovatelné pro uživatelsky specifickou technologii připojení
Kryt pro zcela uzavřené čelní strany zařízení