HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Konektory desek plošných spojů
1495033

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, počet řad: 2, počet pólů: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: HSCP-SP 1,5-.., rozteč: 3,45 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: HSC 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Barva otevíračů pružin: zelená, bílá, bílá / zelená, bílá, bílá

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Uživatelsky přívětivá čelní zástrčka pro vysokou hustotu kontaktů