DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Displej
2203537

TFT modul 2,4", 320 x 240 pixelů, přenosný, podsvícení LED, rozhraní: SPI, teplota použití: -20 °C ... 70 °C; barva rámu (RAL): světle šedá (7035)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá a časově úsporná integrace do pouzder elektroniky řady ME a ME-IO
Dlouhá dostupnost
Plastový rám je dostupný v různých barvách
Vysoké rozlišení
Běžné rozhraní pro vaši elektroniku

Často kladené otázky


Existují i jiné displeje, například dotykové?

Ano, další displeje jsou k dispozici na vyžádání.