HSC-LR 7U KIT 5015 - Zajištění
2203850

Pouzdro na nosnou lištu, 7U, Systém Lock and Release, šířka: 16,1 mm, výška: 89,95 mm, hloubka: 8,8 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Barevně odlišené zajištění Lock and Release pro intuitivní ovládání
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost