HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
2203406

průřez 2,5 mm2
způsob montáže THR pájení
způsob balení Pás se šířkou 56 mm

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 12, počet řad: 2, počet pólů: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: HSCH 2,5/..-G-THR, rozteč: 5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,3 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: HSC 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Pro čelní zástrčku s připojením push-in pro časově úspornou montáž bez použití nástrojů
Vhodné pro pájení reflow
Všechny kontaktní lišty umožňují variabilní kódování.
Balení v blistrovém pásu pro automatizované osazení Pick and Place