HSC-LR 5U KIT 2003 - Zajištění
2201796

Pouzdro na nosnou lištu, 5U, Systém Lock and Release, šířka: 16,1 mm, výška: 67,95 mm, hloubka: 8,8 mm, barva: oranžová (podobné RAL 2003)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Barevně odlišené zajištění Lock and Release pro intuitivní ovládání
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost