cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20150613| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | |||
| F | ||||
| 40 V | 8 A | |||
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 18, počet řad: 2, počet pólů: 18, počet přípojek: 18, řada výrobků: HSCH 1,5/..-G-THR, rozteč: 3,45 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,3 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: HSC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm
| Produktová řada | HSCH 1,5/..-G-THR |
| Provedení | Vhodný elektronický prvek Through Hole Reflow |
| Počet pólů | 18 |
| Rozteč | 3,45 mm |
| Počet přípojek | 18 |
| Počet řad | 2 |
| Počet potenciálů | 18 |
| Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
| Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 8 A |
| Jmenovité napětí UN | 160 V |
| Odpor kontaktu | 1,8 mΩ |
| Jmenovité napětí (III/3) | 40 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| Způsob montáže | THR pájení |
| Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
| Pokyny pro zpracování | |
| Proces | Pájení reflow/vlnové pájení |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| pájecí cykly v reflow | 3 |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
| Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast pájení (mezivrstva) | Nikl (1,3 - 3 µm Ni) |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
| Izolační materiál | LCP |
| skupina izolačního materiálu | IIIb |
| CTI dle IEC 60112 | 150 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
| Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobek je koncipován jako nezapouzdřená zástrčka k montáži do pouzdra. | |
| • Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 3,45 mm |
| Šířka [w] | 17,45 mm |
| Výška [h] | 32,8 mm |
| Délka [l] | 16,4 mm |
| Délka pájecího kolíku [P] | 2,3 mm |
| rozměry kolíku | 0,8 x 0,8 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| vzdálenost kolíků | 5,30 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 1,2 mm |
| Vizuální kontrola | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Kontrola rozměrů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost nápisů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Polarizace a kódování | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Držák kontaktu při použití | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Držák kontaktu při použití Požadavek >20 N |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Zásuvné a tažné síly | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Počet cyklů | 25 |
| Zásuvná síla na pól cca | 5 N |
| Tažná síla na pól cca | 3 N |
| Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrolovaný počet pólů | 48 |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolační odpor sousedících pólů | > 3,5 GΩ |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| skupina izolačního materiálu | IIIb |
| Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 150 |
| Izolační pevnost (III/3) | 40 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 1,8 mm |
| Izolační pevnost (III/2) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 1,6 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 1,6 mm |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška životnosti | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 2,95 kV |
| Průchozí odpor R1 | 1,8 mΩ |
| Průchozí odpor R2 | 2 mΩ |
| Počet připojení | 25 |
| Izolační odpor sousedících pólů | > 1,9 TΩ |
| Klimatická zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
| Výdržné střídavé napětí | 1,39 kV |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Výkres v měřítku |
|
| Způsob balení | Pás se šířkou 56 mm |
| Šířka pásu [W] | 56 mm |
| Vnější rozměr cívky [W2] | 62,4 mm |
| Průměr cívky [A] | 330 mm |
| Typ přebalení | Transparentní taška |
| Objednací číslo | 2203408 |
| Ks/bal. | 150 Kus |
| Minimální objednané množství | 150 Kus |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHECB |
| GTIN | 4055626386775 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,85 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 516 g |
| Číslo celní sazby | 85366930 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
| ETIM 10.0 | EC002637 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |