HSC-LR 7U KIT 6021 - Zajištění
1142183

Pouzdro na nosnou lištu, 7U, Systém Lock and Release, šířka: 16,1 mm, výška: 89,95 mm, hloubka: 8,8 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Barevně odlišené zajištění Lock and Release pro intuitivní ovládání
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost