HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54
-
Světlovodné vlákno
1036658
Vícevláknový optický kabel s ochranou proti nadměrnému ozáření, pasivní, tuhý, Čočkovitá hlava, kónická, vyzařovací plocha: sférické, počet zobrazení: 2, (2 řady, 1 sloupec), rozteč: 2,54 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <8 kV, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Světlovody jsou optimálně přizpůsobeny pouzdru elektroniky.
Jednoduchá montáž na desce plošných spojů díky zalisovaným čepům
Pevnost ESD
Na přání možné zpracování pouzdra
Umožňuje jednoduché, optické ukazatele stavu a diagnostiky