Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HSC-LR 5U KIT 9010 - Zajištění
1090352

Pouzdro na nosnou lištu, 5U, Systém Lock and Release, šířka: 16,1 mm, výška: 67,95 mm, hloubka: 8,8 mm, barva: bílá (podobné RAL 9010)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Barevně odlišené zajištění Lock and Release pro intuitivní ovládání
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost