ME-IO 18,8 F-LR 7035
-
Záslepka
2202635
Pouzdro na nosnou lištu, Záslepka, k uzavření oblasti Lock and Release, šířka: 11,7 mm, výška: 16,1 mm, hloubka: 10,6 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Typ produktu | Záslepka |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ME-IO |
Provedení | Záslepka |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Šířka | 11,7 mm |
Výška | 16,1 mm |
Hloubka | 10,6 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Způsob montáže | Pojistka |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2202635 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHECZ |
GTIN | 4055626218748 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,81 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,8 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Příslušenství 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Příchytka 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Příchytka 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Příchytka 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Příchytka 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Příchytka 1037100
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Spodní část krytu 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Spodní část krytu 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Spodní část krytu 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Spodní část krytu 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Spodní část krytu 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Spodní část krytu 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Spodní část krytu 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Spodní část krytu 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Spodní část krytu 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Spodní část krytu 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Spodní část krytu 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Spodní část krytu 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Spodní část krytu 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Spodní část krytu 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Kryt pouzdra 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Kryt pouzdra 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Kryt pouzdra 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Kryt pouzdra 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Kryt pouzdra 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Kryt pouzdra 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Kryt pouzdra 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Kryt pouzdra 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Kryt pouzdra 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Kryt pouzdra 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Kryt pouzdra 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Kryt pouzdra 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Kryt pouzdra 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Kryt pouzdra 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Kryt pouzdra 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Kryt pouzdra 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Kryt pouzdra 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Kryt pouzdra 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Kryt pouzdra 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Kryt pouzdra 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Kryt pouzdra 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Kryt pouzdra 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Kryt pouzdra 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Kryt pouzdra 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Kryt pouzdra 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Kryt pouzdra 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Kryt pouzdra 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Kryt pouzdra 2202626
Vaše výhody
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost
Kryt pro zcela uzavřené čelní strany zařízení
Záslepky pro zcela uzavřené čelní strany zařízení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno