Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Spodní část krytu
1248491

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s větracími štěrbinami, šířka: 18,9 mm, výška: 120,6 mm, hloubka: 64,3 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5 nebo 8

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Volitelné konektory sběrnice na nosnou lištu pro snadnou komunikaci mezi moduly
Princip Lock and Release pro automatické zajištění a intuitivní uvolnění čelní zástrčky
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost
Větší flexibilita: kombinace s pouzdrem elektroniky série ICS pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu