TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
1140958

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 6 A, 4 A (paralelní kontakty) (sériové kontakty), jmenovité napětí (III/2): 32 V, počet pólů: 8, řada výrobků: TBUS8-18,8.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 4 paralelní kontakty / 4 sériové kontakty

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vždy až 4 paralelní a sériové kontakty pro účinný přenos signálu a dat