cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19920306Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Propojení pole | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Propojení ve výrobním závodě | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
Usegroup C | ||||
Propojení ve výrobním závodě | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
Usegroup F | ||||
Propojení pole | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40050612Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 32 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | |
Signál | 32 V | 4 A | 0,14 - 0,5 |
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40042258Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |