HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Konektory desek plošných spojů
1003852

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: ohnivě červená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 2, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: HSCP-SP 2,5-.., rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: HSC 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Barva otevírače pružiny: bílá, bílá / bílá, bílá

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Uživatelsky přívětivá čelní zástrčka pro vysokou hustotu kontaktů