HSC-LR 9U KIT 3001 - Zajištění
1090364

Pouzdro na nosnou lištu, 9U, Systém Lock and Release, šířka: 16,1 mm, výška: 111,8 mm, hloubka: 8,8 mm, barva: červená (podobné RAL 3001)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Barevně odlišené zajištění Lock and Release pro intuitivní ovládání
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost