ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035
-
Spodní část krytu
1458283
Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s integrovaným kontaktem provozního uzemnění, s větracími štěrbinami, šířka: 18,9 mm, výška: 120,6 mm, hloubka: 82,85 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5 nebo 8
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Doporučení | Materiál kontaktní podložky pro konektor sběrnice galvanické zlato (tvrdé zlato) |
Typ produktu | Spodní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ME-IO |
Max. počet pólů | 48 (rozteč: 3,45 mm) |
32 (rozteč: 5 mm) | |
Provedení | Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s integrovaným kontaktem provozního uzemnění |
Větrací otvor k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 18,9 mm |
Výška | 120,6 mm |
Hloubka | 82,85 mm |
Hloubka od horní hrany nosné lišty | 76,25 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 20 °C | |
Teplota prostředí | 20 °C |
Redukční faktor | 1 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 11,8 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 30 °C | |
Teplota prostředí | 30 °C |
Redukční faktor | 0,81 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 9,6 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 40 °C | |
Teplota prostředí | 40 °C |
Redukční faktor | 0,63 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 7,5 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 50 °C | |
Teplota prostředí | 50 °C |
Redukční faktor | 0,46 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5,5 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 60 °C | |
Teplota prostředí | 60 °C |
Redukční faktor | 0,31 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 3,7 W |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
Celková plocha desky plošných spojů | 8500 mm² |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 1458283 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHEBA |
GTIN | 4063151865412 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 51,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 51,8 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203619
-
ME-IO P 10U 7035 - Oddělovací přepážka 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Oddělovací přepážka 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Konektory desek plošných spojů 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Konektory desek plošných spojů 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Konektory desek plošných spojů 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Konektory desek plošných spojů 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Konektory desek plošných spojů 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Konektory desek plošných spojů 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Konektory desek plošných spojů 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Konektory desek plošných spojů 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Konektory desek plošných spojů 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Konektory desek plošných spojů 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Konektory desek plošných spojů 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Konektory desek plošných spojů 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Záslepka 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Konektory desek plošných spojů 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Konektory desek plošných spojů 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Konektory desek plošných spojů 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Konektory desek plošných spojů 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Konektory desek plošných spojů 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Záslepka 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Konektory desek plošných spojů 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Konektory desek plošných spojů 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Konektory desek plošných spojů 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Konektory desek plošných spojů 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Konektory desek plošných spojů 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Konektory desek plošných spojů 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Konektory desek plošných spojů 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Konektory desek plošných spojů 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Konektory desek plošných spojů 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Konektory desek plošných spojů 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Záslepka 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Konektory desek plošných spojů 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Konektory desek plošných spojů 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Konektory desek plošných spojů 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Konektory desek plošných spojů 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Konektory desek plošných spojů 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Konektory desek plošných spojů 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Konektory desek plošných spojů 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Konektory desek plošných spojů 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Konektory desek plošných spojů 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Konektory desek plošných spojů 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Konektory desek plošných spojů 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Konektory desek plošných spojů 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Konektory desek plošných spojů 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Konektory desek plošných spojů 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Konektory desek plošných spojů 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Konektory desek plošných spojů 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Konektory desek plošných spojů 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Konektory desek plošných spojů 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Konektory desek plošných spojů 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Konektory desek plošných spojů 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Konektory desek plošných spojů 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Konektory desek plošných spojů 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Konektory desek plošných spojů 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Konektory desek plošných spojů 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Konektory desek plošných spojů 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Konektory desek plošných spojů 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Zajištění 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Zajištění 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Zajištění 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Zajištění 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Zajištění 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Zajištění 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Zajištění 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Zajištění 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Zajištění 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Zajištění 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Zajištění 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Zajištění 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Zajištění 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Zajištění 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Zajištění 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Zajištění 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Zajištění 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Zajištění 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Zajištění 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Zajištění 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Zajištění 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Zajištění 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Zajištění 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Zajištění 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Zajištění 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Zajištění 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Zajištění 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Zajištění 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Kryt pouzdra 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Kryt pouzdra 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Kryt pouzdra 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Kryt pouzdra 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Kryt pouzdra 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Kryt pouzdra 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Kryt pouzdra 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Kryt pouzdra 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Kryt pouzdra 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Kryt pouzdra 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Kryt pouzdra 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Kryt pouzdra 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Kryt pouzdra 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Kryt pouzdra 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Kryt pouzdra 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Kryt pouzdra 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Kryt pouzdra 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Kryt pouzdra 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Kryt pouzdra 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Kryt pouzdra 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Kryt pouzdra 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Kryt pouzdra 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Kryt pouzdra 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Příchytka 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Příchytka 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Příchytka 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Příchytka 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Příchytka 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Konektory desek plošných spojů pro citlivé ochranné zařízení 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Konektory desek plošných spojů USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Konektory desek plošných spojů USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxiální konektory desek plošných spojů 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Pružinové lišty SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Pružinové lišty SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Pružinové lišty SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Pružinové lišty SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Pružinové lišty SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Kontakt funkčního uzemnění 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Zámek patky 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Chladič 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Chladič 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Sada šroubů 1756991
-
HSC-LR SP - Pružina 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Záslepka 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Záslepka 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Záslepka 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Záslepka 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Kódovací profil 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Vkládací štítek 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Označovací kryt 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Příslušenství 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Volitelné konektory sběrnice na nosnou lištu pro snadnou komunikaci mezi moduly
Princip Lock and Release pro automatické zajištění a intuitivní uvolnění čelní zástrčky
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost
Rozmanité použití: hlubší provedení pro větší plochu desky plošných spojů
Větší flexibilita: kombinace s pouzdrem elektroniky série ICS pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu
Integrovaný FE kontakt pro snadnou elektromagneticky kompatibilní instalaci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno