cUL osvědčení
ID schválení: E118976-20151204| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 4 A | |||
UL osvědčení
ID schválení: E118976-20151204| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 6 A | |||
Sběrnicový adaptér na nosnou lištu pro ME-IO, konstrukční šířka 18,8 mm, 8 paralelních pólů, barva světle šedá (podobná RAL 7035)
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 4 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 6 A | |||