Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TBUS8-SPL-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
1488805

Konektor sběrnice na nosnou lištu, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 6 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 32 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: TBUS8..2,54, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Montáž na nosnou lištu, směr připojení vodič/deska: 0 °, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, integrovaná funkce koncového držáku

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení a odbočování 8pólového sběrnicovému spojení v modulární soustavě s pouzdry ME-IO a ICS
Optimální využití prostoru díky uspořádanému vedení kabelů
Snadné popisování díky velké tiskové ploše
Dobré zafixování modulu díky integrované funkci koncového držáku