TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
1387011

Sběrnicový adaptér na nosnou lištu pro ICS, konstrukční šířka: 20 mm, 8 paralelních pólů, barva světle šedá (podobná RAL 7035)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lze integrovat do přístrojových aplikací založených na pouzdrech ME-IO a ICS
Zvýšená maximální plocha desky plošných spojů
Připojování pólů v místě provozu prostřednictvím konektorů FMC