Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
2202891

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 6 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 32 V, počet pólů: 8, řada výrobků: TBUS8-25.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 8 paralelních kontaktů

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
Návrh kontaktů umožňuje jednoduché zasunutí elektronických modulů
Napájení a komunikace bez dalšího propojení
Paralelní a sériové kontakty pro účinný přenos signálu a dat