TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100
-
Konektor sběrnice na nosnou lištu
1442879
Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 6 A, 4 A (paralelní kontakty) (sériové kontakty), jmenovité napětí (III/2): 32 V, počet pólů: 8, řada výrobků: TBUS8-25.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 7 paralelních kontaktů / 1 sériový kontakt
Detaily výrobku
Doporučení | Materiál kontaktní podložky pro konektor sběrnice galvanické zlato (tvrdé zlato) |
Typ produktu | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
Produktová řada | TBUS8-25.. |
Počet pólů | 8 |
Rozteč | 2,54 mm |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 6 A (paralelní kontakty) |
Jmenovité napětí UN | 32 V |
Vnitřní odpor | 3,7 mΩ |
Jmenovité napětí (III/2) | 32 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 1,5 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 32 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 1,5 kV |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | pozlacené |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (7035) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
údaje o materiálu – zástrčka | |
Barva () | () |
Rozteč | 2,54 mm |
Šířka [w] | 29,3 mm |
Výška [h] | 37,15 mm |
Délka [l] | 16,3 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Zásuvné a tažné síly | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 2,8 N |
Tažná síla na pól cca | 2,5 N |
Držák kontaktu při použití | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Držák kontaktu při použití Požadavek >20 N |
Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 1,75 kV |
Průchozí odpor R1 | 3,7 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 3,85 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 0,84 kV |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 8 |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační pevnost (III/2) | 32 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 1,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 0,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 0,53 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 32 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 1,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 0,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 0,53 mm |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 1442879 |
Ks/bal. | 100 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAGA |
GTIN | 4067923053267 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5,88 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,5 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
Návrh kontaktů umožňuje jednoduché zasunutí elektronických modulů
Napájení a komunikace bez dalšího propojení
Paralelní a sériové kontakty pro účinný přenos signálu a dat
Rychlá komunikace mezi moduly bez přídavných nákladů na propojení
Efektivní propojení mezi jednotlivými pouzdry řady ICS a ME-IO
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno