Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Säker kommunikation i energiapplikationer

Med produkterna i COMPLETE line-systemet kan du implementera en kraftfull och säker kommunikationsinfrastruktur i energiapplikationen. Security-routrar skyddar automationslösningar mot angrepp utifrån. Ethernet-infrastrukturkomponenterna garanterar tillförlitlig kommunikation.

Byggnation av lösningar för säker kommunikation i energiapplikationer

Byggnation av lösningar för säker kommunikation i energiapplikationer
Mobil kommunikation
Anslut din applikation till det centrala kontrollrummet även på håll. Finns det ingen fast kabelbunden kommunikationslösning för detta ändamål går det att använda en trådlös, mobil kommunikation med TC-routern.
Mer information
Mobil kommunikation
Överspänningsskydd
Utöver en säker kommunikation erbjuder kommunikationsnätets skydd mot fysiska skador orsakade av överspänning även ytterligare säkerhet. DT-LAN-övespänningsskydd förhindrar skador på Ethernet-enheter.
Mer information
Överspänningsskydd
DSL-kommunikation
Kontrollrummet nås via fast anslutna eller glasfiberoptiska anslutningar på ett tillförlitligt sätt även om de finns på längre avstånd. TC-Extender-modemet är rätt alternativ för en säker och direkt anslutning via DSL.
Mer information
DSL-kommunikation
Säker kommunikation
Vid användning av internetbaserade lösningar i energibranschen måste det finnas ett särskilt skydd mot hackare och inkräktare utifrån. MGuard security-routrar tillhandahåller en anpassad VPN- och brandväggsteknik för att skydda det lokala nätverket mot hot från internet och för att ge en säker kommunikation.
Mer information
Säker kommunikation
Switchar
Switchar utgör centrala anslutningspunkter för alla Energy Automation-enheter för en tillförlitlig kommunikation inom den lokala applikationen. Managed-switchar lämpar sig särskilt för kraven inom dessa tillämpningar. De uppfyller dessutom kraven i den allt strängare IEC 61850-standarden.
Mer information
Switchar
Kommunikationsinfrastruktur
För att kunna integrera ytterligare enheter i det lokala kommunikationsnätverket erbjuder Phoenix Contact mångsidiga mediekonverterare, patchkablar och spliceboxar som en del av helhetslösningen för respektive applikation.
Mer information
Kommunikationsinfrastruktur

Intervju: Säker kommunikation i energiapplikationer

Intervju: Säker kommunikation i energiapplikationer
Säker kommunikation i energiapplikationer YouTube