Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

US-PML-W200 (50X50) - Varningsskylt
1014132
E-nummer: 2942177

Varningsskylt, Kort, gul/svart, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

UniSheet - varningsskyltar som klistras fast, omärkta
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Varningsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
Högflexibel, mjuk PVC-etikett som anpassar sig bra efter ojämna ytor