PML-W100 (100X100)R - Varningsskylt
0830431

Varningsskylt, Rulle, gul/svart, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

De förtryckta PML-varningsskyltarna i färg utan symbol, möjliggör en individuell framställning av varningar. Ett stort antal symboler finns tillgängliga i programvaran PROJECT complete
Skylten består av en mjuk och högflexibel PVC-folie som anpassar sig efter ojämna ytor
Varningsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla PML-W ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål