UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
-
Universalkapsling
1019720
Komplett kapsling för kretskort. Innehåller kapslingshalvor, sidoväggar med öppningar för alla relevanta anslutningar, självhäftande distans för fastsättning av Raspberry Pi modell B2 och B3, skruvar för kapsling och fastsättning av kretskort, svart kapsling med hörninlägg i turkosblå
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Man kan öppna kapslingen maximalt 10 x. |
| Användningsanvisning | Fäst de limmade fästringarna: säkerställ att kapslingens yta är ren, torr och utan fett. Temperaturområde +18 °C ... +30 °C / tryckkraft 60 N / tryckets varaktighet 3 s |
| Allmänt | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | Fältkapslingar |
| Kapslingstyp | Universalkapsling |
| Kapslingsserie | UCS |
| Produktfamilj | UCS 145-125 |
| Antal (Anslutningsöppningar) | 6 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 145 mm |
| Höjd | 125 mm |
| Djup | 47 mm |
| Mått | 120 mm x 100 mm (Maximalt kretskortsmått) |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 0,8 mm ... 3 mm |
| Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
| Färg (Hörninlägg) | turkosgrön (RAL 5018) |
| Material Kåpa | PC |
| Material Hörninlägg | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| CTI enligt IEC 60112 | 225 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C | |
| Omgivningstemperatur | 20 °C |
| Reduktionsfaktor | 1 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 11 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C | |
| Omgivningstemperatur | 30 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,85 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 9,4 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C | |
| Omgivningstemperatur | 40 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,7 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 7,7 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C | |
| Omgivningstemperatur | 50 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,55 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 6 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C | |
| Omgivningstemperatur | 60 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,4 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 4,4 W |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Värmebeständighet/kultryckstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Provtid | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Provspecifikation | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat skyddsgrad IP-Code | IP20 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antal kretskortsfästen | 1 |
| Typ av kretskortsmontering | Skruvanslutning |
| Kretskortsyta totalt | 12000 mm² |
| Kretskortstjocklek | 0,8 mm ... 3 mm |
| Formfaktorer som stöds | Raspberry Pi |
| Anvisningar om kretskortfästen | Denna artikel är förberedd för ett kretskort. Ytterligare kretskort kan fästas med fästkuddar (tillbehör). |
| Monteringssätt | Skruvmontering |
| Monteringsläge | valfri |
| Åtdragningsmoment/varvtal | Förskruvning för kapslingshalvorna: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Fastsättning av kretskortet: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Förpackningstyp | Kartongförpackning |
| Artikelnr | 1019720 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ACFCAA |
| Produktnyckel | ACFCAA |
| GTIN | 4055626507439 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 388 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 360 g |
| Tullnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
| ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Kompatibla produkter
-
SF-TXH 10X80 - Skruvmejsel 1200149
-
SF-ASD 21 - Batteriskruvdragare 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Skruvinsats 1212573
-
UCS CC 9005 - Hörninlägg 2203396
-
UCS GD 9005 - Fastsättningssats 2203401
-
UCS PED 9005 - Fot 2203393
-
UCS PED 7035 - Fot 2203392
-
UCS PED 5018 - Fot 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Vägghållare 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Vägghållare 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Vägghållare 2203391
-
UCS CP 7035 - Stötskyddshörn 2203346
-
UCS CP 9005 - Stötskyddshörn 2203347
-
UCS CP 5018 - Stötskyddshörn 2203348
-
UCS CS 7035 - Stapeladapter 2203720
-
UCS CS 9005 - Stapeladapter 2203721
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
UCS DIN 125-F 7035 - DIN-skeneadapter 2203838
-
UCS DIN 145-F 7035 - DIN-skeneadapter 2203839
-
UCS DIN 125-F 9005 - DIN-skeneadapter 1174338
-
UCS DIN 145-F 9005 - DIN-skeneadapter 1174341
Fördelar
Mycket flexibel användning tack vare modulär kapslingskonstruktion
Kretskort med flexibelt fäste, anpassar sig till nästan vilken formfaktor som helst
Många möjligheter till individualisering
Minskad logistik med komponenter som är kompatibla med varandra
Levereras som komplett kapsling med bearbetade sidoväggar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge