SF-ASD 21
-
Batteriskruvdragare
1212532
Batteriskruvdragare, inkl. batteri 1,5 Ah, höger-/vänstergång, 21-stegskoppling, upp till 600 varv/min, 6,3 mm sexkant-snabbanslutningschuck, vridmomentet kan ställas in från 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| batterispänning | 3,6 V |
| laddningstid batteri | 30 min |
| Produktegenskap | Batteriskruvdragare med tvåväxlad växel och höger-/vänstergång |
| 21-stegs koppling med chuck upp till 600 varv/min |
| Effektförbrukning | 5,4 W |
| Märkspänning UN | 3,6 V DC |
| Batteri | |
| laddningstid batteri | 30,00 min |
| batterispänning | 3,60 V DC |
| Batteriernas kapacitet | 1,50 Ah |
| Vridmomentsområde | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
| Uttag | 6,3 mm |
| Bredd | 44 mm |
| Höjd | 165 mm |
| Längd | 277 mm |
| Artikelnr | 1212532 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BH3243 |
| Produktnyckel | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 765,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 742,8 g |
| Tullnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - Laddare 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Batterimodul 1212533
-
SF-UBH - Adapterinsats 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Skruvinsats 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Skruvinsats 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Skruvinsats 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Skruvinsats 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Skruvinsats 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Skruvinsats 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Skruvinsats 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Skruvinsats 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Skruvinsats 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Skruvinsats 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Skruvinsats 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Skruvinsats 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Skruvinsats 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Skruvinsats 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Skruvinsats 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Skruvinsats 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Skruvinsats 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Skruvinsats 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Skruvinsats 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skruvinsats 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Skruvinsats 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Skruvinsats 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Skruvinsats 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Skruvinsats 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Skruvinsats 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Skruvinsats 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Skruvinsats 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Skruvinsats 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Skruvinsats 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Skruvinsats 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Skruvinsats 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Skruvinsats 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Skruvinsats 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Skruvinsats 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Skruvinsats 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Skruvinsats 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Skruvinsats 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Skruvinsats 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Skruvinsats 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Skruvinsats 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Skruvinsats 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Skruvinsats 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Skruvinsats 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Skruvinsats 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Skruvinsats 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skruvinsats 1208911
Fördelar
Batteriskruvdragare med dubbeldrev, höger-/vänstergång och 21-stegs koppling med chuck upp till 600 varv/min
Kan ställas in från 0,3 ... 4,4 Nm
Integrerad lysdiod lyser upp arbetsområdet
Med monterbar skyddskåpa (tillval) mot oönskad justering av vridmomentet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge