XTTB 1,5-PV - Två-våningsplint
1641229

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal användarvänlighet tack vare den lätta och verktygsfria Push-X-tekniken
Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
Öppna plintkammare garanterar snabb kabeldragning på plats
Tydlig identifiering av ledaranslutningen
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete tillbehör för bryggning, märkning och testning
Maximal effektivitet på minsta möjliga utrymme - tack vare en integrerad nivåbrygga är anslutningarna sammankopplade över nivåerna
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning