UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
-
Två-våningsplint
2770969
Två-våningsplint, 32-polig blockad, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, antal anslutningar: 128, poltal: 32, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, 1. och anslutning vänster på plan 2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produktdetaljer
| Allmänt | Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten. |
| Produktfamilj | UKK 3-MSTB |
| Poltal | 32 |
| Delning | 5,08 mm |
| Antal anslutningar | 128 |
| Antal rader | 2 |
| Potentialer | 64 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 W |
| 1. och anslutning vänster på plan 2 | |
| Anslutningstyp | Skruv- / jackbar anslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Håltolk | A3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Märkström | 10 A |
| Belastningsström maximal | 12 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 250 V |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 88,9 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,5 mm |
| Höjd | 50 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Delning | 5,08 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Kontaktyta | Guld Au |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnr | 2770969 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | BE1241 |
| Produktnyckel | BE1241 |
| GTIN | 4017918243357 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 145,82 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 116,4 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250201 |
| ECLASS-15.0 | 27250201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 3656c395-8dc7-4911-b2f8-7772e02420fa |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EBL 3- 5 - Insticksbrygga 2303158
-
DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distansplatta 2770600
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Ändbricka 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Ändbricka 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Ändbricka 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
DP-UKK 3/5 BK - Distansplatta 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Märkbandsremsa 0824963
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Märkbandsremsa 0809845
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757093
-
MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757103
-
MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757145
-
MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757158
-
MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757174
-
MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757190
-
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757019
-
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1757080
-
MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1776113
-
MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1776142
-
MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1776155
-
MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1764280
-
MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1776126
-
MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1764248
-
MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1764316
-
MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769036
-
MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769159
-
MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769052
-
MSTBP 2,5/17-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769162
-
MSTBP 2,5/24-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769696
-
MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769078
-
MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769081
-
MSTBP 2,5/13-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769120
-
MSTBP 2,5/20-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1769191
-
MSTBT 2,5/15-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1781111
-
MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1779990
-
MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1781124
-
SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826306
-
SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826319
-
SMSTB 2,5/10-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826364
-
SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826380
-
SMSTB 2,5/15-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826416
-
SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826429
-
SMSTB 2,5/19-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1850589
-
SMSTB 2,5/20-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1850592
-
SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1850628
-
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1850602
-
SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826403
-
SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826335
-
SMSTB 2,5/17-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1850563
-
SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826283
-
SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826296
-
SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1826322
-
SMSTB 2,5/22-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1850615
-
SMSTB 2,5/24-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1850631
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777345
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777400
-
FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777426
-
FRONT-MSTB 2,5/22-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777484
-
FRONT-MSTB 2,5/24-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777507
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777439
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777413
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777442
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777840
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777905
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777853
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777824
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873074
-
FKC 2,5/ 5-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873087
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873155
-
FKC 2,5/13-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873168
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873126
-
FKC 2,5/14-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873171
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1873058
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883310
-
QC 1/12-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883705
-
QC 1/15-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883815
-
QC 1/10-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883336
-
QC 1/14-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883307
-
QC 1/ 4-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883271
-
QC 1/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1883268
-
MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808845
-
MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808858
-
MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808874
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808926
-
MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808939
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808997
-
MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808913
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808861
-
MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808887
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808832
-
MSTBC 2,5/11-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808900
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1809035
-
MSTBC 2,5/21-ST-5,08 - Kretskortsanslutning 1809006
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809572
-
MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809611
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809637
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809679
-
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809695
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809682
-
MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809608
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809718
-
MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809514
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809598
-
MSTBC 2,5/18-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1809666
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778111
-
MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778124
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778056
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778108
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778072
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778001
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778153
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1778166
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1805301
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1805398
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1805372
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1805385
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1873265
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1873236
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1873207
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1873278
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1883352
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1883365
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1883404
-
QC 1/15-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1883886
-
QC 1/12-STF-5,08 - Kretskortsanslutning 1883459
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Kretskortsanslutning 1809792
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Kretskortsanslutning 1809909
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Kretskortsanslutning 1809802
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Kretskortsanslutning 1809776
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Kretskortsanslutning 1809899
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge