Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram anslutningstyp Front-skruvanslutning
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal: 12, antal anslutningar: 12, artikelserie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong