Med PSI-TERMINATOR-PB kan PROFIBUS eller andra RS-485-nätverk termineras aktivt på bussänden. Detta garanterar säker kommunikation, även när bussdeltagare kopplas in och från under drift. Dessutom kan apparaten drivas som service-gränssnitt på varje punkt i bussystemet tack vare den kopplingsbara termineringen. För drift av aktiva programmerings- och diagnostikenheter tillhandahålls den nödvändiga spänningsförsörjningen på D-SUB anslutningen (tillval).
PSI-TERMINATOR-PB
-
Termineringsmotstånd
2313944
Aktivt termineringsmotstånd för PROFIBUS- och RS-485 bussystem. Kompakt konstruktion, galvanisk isolation mellan försörjning och datagränssnitt, tillkopplingsbar bussterminering, integrerade programmeringsgränssnitt.
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Produkttyp | Termineringsmotstånd |
MTTF | 3550 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
1818 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
849 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
MTBF | 2383 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
559 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
Galvanisk isolation | RS-485 // VCC |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,08 W |
Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Försörjning | |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
Strömförbrukning typisk | 45 mA (24 V DC) |
Funktion | |
Status- och diagnos-indikering | LEDs: UL (logikspänning), dataaktivitet (ej märkt) |
Försörjning | |
Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Modbus |
PROFIBUS | |
Data: PROFIBUS enligt IEC 61158, RS-485 2-tråds | |
Seriell överföringshastighet | ≤ 12 MBit/s |
Anslutningstyp | D-SUB-9, COMBICON |
Överföringssträcka | ≤ 1200 m (beroende på överföringshastighet och kabeltyp) |
Termineringsmotstånd | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (tillkopplingsbar) | |
Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 1,5 mm² |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea AWG max. | 16 |
Ledararea AWG min. | 24 |
Utgångsmärkspänning | 5 V DC |
Måttskiss |
|
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 56 mm |
Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
UL, Kanada | |
Märkning | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
Fältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | ± 2,2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Signal | ± 2,2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium B |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Ingång | ± 0,5 kV (Försörjning DC) |
Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 klass A, användningsområde industri |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN55011 klass A, användningsområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-AUDI-Seat-centralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2313944 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC141 |
Produktnyckel | DNC141 |
GTIN | 4046356579445 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 136 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 124,2 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121617 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus-systemledning 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Avisoleringsverktyg 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Skaltång 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Gränssnittsomvandlare 2744416
Fördelar
Utökat temperaturområde -20 °C ... +65 °C
DIN-skenemontage
Terminering kan kopplas in från utsidan
Fast programmeringsgränssnitt i nätverket
Galvanisk isolation av försörjning och datagränssnitt
Störningsfri busskommunikation tack vare aktiv terminering
Diagnostik-LED:er för spänning och dataaktivitet
Kompakt kåpa
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge