PC WORX RT BASIC - Styrsystem
2700291

Med denna mjukvaru-PLC kan din dator nu även uträtta alla styruppgifter i realtid. Du behöver naturligtvis inte göra avkall på din klassiska PLCs bekanta tillförlitlighet och stabilitet. Styr dina processer helt efter behov via PROFINET eller INTERBUS.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

FTP-server
OPC-stöd med hjälp av AX OPC Server
Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
Integrerad PROFINET I/O-controller och PROFINET Device
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
Enkel installation på Valueline industridatorer
Anslutning av INTERBUS via PC-styrkort
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)