IBS PCI SC/I-T
-
Styrkort
2725260
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Fr.o.m. artikelrevision 15 utrustas styrkortet inte längre med ett NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) pga. uteblivna komponenter. Styrkortets grundläggande funktionalitet bibehålls. För applikationer som har åtkomst till NVRAM, måste tillämpliga motåtgärder vidtas. |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Konstruktion | PC-kort |
| Ingår i satsen | 2732981 IBS PCI SC SYSKIT |
| 2732994 IBS PCI SC SYSKIT E | |
| Format | kort instickskort 1-slot |
| Styrsystem | IBM-kompatibla datorer med PCI-anslutning |
| Operativsystem | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64-bitars) | |
| Windows 8/10 (32- och 64-bitars) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| andra efter förfrågan | |
| Adressområden | |
| I/O | 16 bytes I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 126 |
| Lokal diagnostik | |
| Benämning | SC, HF, PF, BSA, FAIL |
| Övervakad funktion | INTERBUS |
| optisk framställning | Statusindikation via LED |
| Funktion | |
| Styrsystem | IBM-kompatibla datorer med PCI-anslutning |
| Systemkrav | |
| Konfigurationsverktyg | CMD från Version 4.5x |
| Config+ från Version 1.00 | |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ från Version 1.0x |
| Applikationsgränssnitt | HFI |
| DDI | |
| Drivrutiner | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64-bitars) | |
| Windows 8/10 (32- och 64-bitars) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| andra efter förfrågan | |
| Lokal diagnos | SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS Statusindikation via LED |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 3,5 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC |
| Spänningsområde | ± 5 % (inklusive rippel) |
| Anslutningsförsörjning | över PCI-buss |
| Strömförbrukning typisk | 0,7 A |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Antal ingångar | 6 (EN 61131-2 Typ 1) |
| Anslutningsteknik | FLK-kontakt (14-polig) |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningsteknik | FLK-kontakt (14-polig) |
| Antal utgångar | 2 |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 0,5 A |
| Interruptadresser | 1 IRQ, PnP |
| INTERBUS-fjärrbuss | |
| Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-hylslist, med potentialåtskiljning |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Parametrisering/övervakning/diagnos | |
| Anslutningstyp | RS-232-C, Mini-DIN-hona |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s500 kbit/s 2 MBit/s |
| Värdsystem | |
| Anslutningstyp | PCI-Bus, 32 bit, 33 MHz, 5 V |
| Direkt I/O | |
| Anslutningstyp | 14-polig FLK-stiftlist |
| Bredd | 168 mm |
| Höjd | 107 mm |
| Djup | 20 mm |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 168 mm / 107 mm / 20 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Montering i en apparat med IP20 krävs) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C (enligt EN 60204-1) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C (enligt EN 60204-1) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Lufttryck (drift) | 860 hPa ... 1080 hPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (upp till 3000 m DNN) |
| Artikelnr | 2725260 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DREABA |
| Produktnyckel | DREABA |
| GTIN | 4017918185121 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 166,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 126,1 g |
| Tullnummer | 84733020 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4dfa233e-d94a-4f2a-b32b-fd3010d4a017 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Tillgång till högnivåspråk-applikationer via HFI
INTERBUS-parameterkanal (PCP) stöds
Tillgång till INTERBUS-systemets data och styrsystemet via visualiseringsstationen
Funktionskompatibel drivrutin
Parametrering och diagnostik med Diag+
Installation av flera kort i en dator med övervakning av flera INTERBUS-linjer
Extern 24 V DC spänningsförsörjning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge