UNO2-PS/1AC/24DC/30W/PT - Strömförsörjning
1399932

Primärswitchad strömförsörjning, UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 1,3 A, kan ställas in från 24 V DC ... 29 V DC

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala byggbredden
Effektsnål tack vare hög verkningsgrad
För utomhusinstallation tack vare temperaturintervall på -25 °C … +70 °C