UNO-PS/1AC/48DC/ 60W - Strömförsörjning
2902995
E-nummer: 5240084

Primärswitchad UNO POWER för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång: 48 V DC/ 60 W

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Mer plats i kopplingsskåpet med upp till 20 % högre effekttäthet
Maximal energieffektivitet med verkningsgrader över 90 % och genom extremt låga tomgångsförluster under 0,3 W
Utomhusinstallation genom vare temperaturområde på -25 °C ... +70 °C