TRIO DIODE är redundansmodulen från produktfamiljen TRIO POWER som kan monteras på DIN-skena.
Med hjälp av redundansmodulen kan två likadana strömförsörjningar, som är parallellt kopplade på utgångssidan för att höja effekten eller för redundans, kopplas 100% från varandra.
Redundanta system används i anläggningar som ställer särskilt höga krav på driftsäkerheten. Strömförsörjningarna som deltar dimensioneras på sådant sätt att det totala strömbehovet för alla förbrukare kan täckas fullständigt av en strömförsörjning. På så sätt garanteras anläggningens kontinuerliga driftsäkerhet på ett hållbart sätt tack vare energiförsörjningens redundanta uppbyggnad.
Om en enhet får en intern skada eller om nätspänningsförsörjningen på primärsidan faller bort så tar den andra enheten automatiskt avbrottsfritt över hela strömförsörjningen av förbrukaren. Den potentialfria signalkontakten och LED:en meddelar omedelbart förlusten av redundansen.
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul
2866527
Redundansmodul med funktionsövervakning, 48 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Ingångsmärkspänningsområde | 48 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 30 V DC ... 56 V DC |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Polaritetsskydd | ja, < 60 V |
| Ingående märkström (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Maximal ström Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Transientöverspänningsskydd | Varistor |
| Spänningsfall in-/utgång | ca. 0,65 V |
| Verkningsgrad | > 97 % |
| Nominell utspänning | UIn - 0,65 V |
| Märkutgångsström (IN) | 20 A (Effektökning) |
| 10 A (Redundans) | |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | 7 W (IOUT = 10 A) |
| Förlusteffekt märklast maximal | 14 W (IOUT = 20 A) |
| Möjlighet till seriekoppling | nej |
| Signal: Redundans OK potentialfri | |
| Beskrivning av utgången | Tillsluten kontakt vid UIN1 & UIN2 > 28 V |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC/DC |
| Maximal inkopplingsström | ≤ 100 mA (kortslutningssäker) |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Skruvgänga | M2,5 |
| Åtdragningsmoment min | 0,4 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,5 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,5 mm² |
| Ledararea styv max | 6 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 4 mm² |
| Ledararea AWG min. | 20 |
| Ledararea AWG max. | 10 |
| Avisoleringslängd | 14 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Skruvgänga | M2,5 |
| Åtdragningsmoment min | 0,4 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,5 Nm |
| Signaltyper | LED |
| Reläkontakt | |
| Signalutgång: Redundans OK potentialfri | |
| Statusindikering | Redundans OK LED |
| Anvisningar för statusindikering | UIN1& UIN2 > 28 V: LED lyser grönt |
| Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 500 V |
| Produktfamilj | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
| LED | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Bredd | 32 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 115 mm |
| Delningsenhet | 1,8 MOD |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Kapslingens utförande | Förzinkad stålplåt |
| Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 15g per rumsriktning, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standard - Skydd mot farliga kroppsströmmar, grundkrav för säker isolation i elektrisk utrustning | EN 50178 |
| Standard - Skyddslågspänning | IEC 60950-1 (SELV) och EN 60204-1 (PELV) |
| Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| SIL enligt IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) | |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 2866527 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMRT44 |
| Produktnyckel | CMRT44 |
| GTIN | 4046356562973 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 516,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 370 g |
| Tullnummer | 85049090 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 11,777 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Spara energi
Permanent övervakning av redundansen
Genomgående redundans fram till lasten
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge