UNO POWER-strömförsörjningar med grundläggande funktioner
De kompakta strömförsörjningarna UNO POWER är tack vare sin höga effekttäthet den perfekta lösningen för laster upp till 240 W särskilt i kompakta plintlådor. Nätaggregaten finns tillgängliga i olika effektklasser och byggbredder. Med sin höga verkningsgrad och sina låga tomgångsförluster uppnår de en hög energieffektivitet.
UNO-PS/1AC/12DC/ 55W
-
Strömförsörjning
2902999
E-nummer:
5240047
E-nummer:
5240047
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 4,6 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-31753-A1-ULEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 214596EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 214596cUL Listed
Godkännande-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL2-021190CoC / Compliance Statement
Godkännande-ID: 23-4790836992CoC / Compliance Statement
Godkännande-ID: 24-390-00cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Mer plats i kopplingsskåpet med upp till 20 % högre effekttäthet
Maximal energieffektivitet med verkningsgrader över 90 % och genom extremt låga tomgångsförluster under 0,3 W
Utomhusinstallation genom vare temperaturområde på -25 °C ... +70 °C