SRTK 6 - Ställverksplint
3029952

Ställverksplint, märkspänning: 400 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2 , färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Översiktlig och enkel hantering